CCS-226588-01-SCR Kundenspezifische Kabelkomponenten

Eigenschaften

  • Das branchenweit dichteste 112 Gbit/s PAM4 Near-Chip-Kabel-zu-Board-System

  • Passt zum Zubehör der AcceleRate® HP Kabelkonfektion (ARP6)​​​​​​​

  • Das Schild verfügt über durchkontaktierte Endstücke

  • 0,635 mm Kontaktabstand; 2,20 x 2,40 mm Reihenabstand

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
Gbit/s geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Serien-Abbildung für APF6-
APF6

0,635 mm AcceleRate® HP Vertikale Hochleistungs-Array-Buchse

Produktabbildung für APF6-L
APF6-L

0,635 mm AcceleRate® HP Verriegelungsbuchse für Kabelstecker (ARP6-Serie)

Produktabbildung für APF6-RA
APF6-RA

0,635 mm AcceleRate® HPrechtwinklige High-Performance-Array-Buchse

0,635 mm AcceleRate® RP Buchse mit Verriegelung für Kabelstecker
APF6-T

0,635 mm AcceleRate® HP Buchse mit Verriegelung für Kabelstecker (ARP6-Serie)

0,635 mm AcceleRate® RP SMD Verriegelungsbuchse für Kabelstecker
APF6-S

0,635 mm AcceleRate® HP-Buchse zur Oberflächemontage mit Verriegelung für Kabelstecker (ARP6-Serie)

APF6 abgewinkelter Steckverbinder
APF6-RA-S

0,635 mm abgewinkelte, abgeschirmte AcceleRate ® HP-Buchse für Kabelstecker (ARP6-Serie)

APF6-C AcceleRate ® HP abgewinkelter Käfig für APF6-RA
APF6-C

0,635 mm AcceleRate ® HP abgewinkelter Käfig für APF6-RA

Steckverbinder

Produktabbildung für ARP6-
ARP6

AcceleRate® Leistungsstarkes HP-Kabelsystem mit hoher Leistung

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 7318.15
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
WEEE Nicht im Lieferumfang enthalten
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: TAIWAN. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.