CCS-236686-01-MD Kundenspezifische Kabelkomponenten

Eigenschaften

  • Das branchenweit dichteste 112 Gbit/s PAM4 Near-Chip-Kabel-zu-Board-System

  • Passt zum Zubehör der AcceleRate® HP Kabelkonfektion (ARP6)​​​​​​​

  • Das Schild verfügt über durchkontaktierte Endstücke

  • 0,635 mm Kontaktabstand; 2,20 x 2,40 mm Reihenabstand

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
Gbit/s geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Serien-Abbildung für APF6-
APF6

0,635 mm AcceleRate® HP Vertikale Hochleistungs-Array-Buchse

Produktabbildung für APF6-L
APF6-L

0,635 mm AcceleRate® HP Verriegelungsbuchse für Kabelstecker (ARP6-Serie)

Produktabbildung für APF6-RA
APF6-RA

0,635 mm AcceleRate® HPrechtwinklige High-Performance-Array-Buchse

0,635 mm AcceleRate® RP Buchse mit Verriegelung für Kabelstecker
APF6-T

0,635 mm AcceleRate® HP Buchse mit Verriegelung für Kabelstecker (ARP6-Serie)

0,635 mm AcceleRate® RP SMD Verriegelungsbuchse für Kabelstecker
APF6-S

0,635 mm AcceleRate® HP-Buchse zur Oberflächemontage mit Verriegelung für Kabelstecker (ARP6-Serie)

APF6 abgewinkelter Steckverbinder
APF6-RA-S

0,635 mm abgewinkelte, abgeschirmte AcceleRate ® HP-Buchse für Kabelstecker (ARP6-Serie)

APF6-C AcceleRate ® HP abgewinkelter Käfig für APF6-RA
APF6-C

0,635 mm AcceleRate ® HP abgewinkelter Käfig für APF6-RA

Steckverbinder

Produktabbildung für ARP6-
ARP6

AcceleRate® Leistungsstarkes HP-Kabelsystem mit hoher Leistung

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8538.90
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.