CPC-08-2-06.0-1-02-L-1 - Kupfer Si-Fly® LP hochdichtes Kabelsystem mit niedrigem Profil

Eigenschaften

  • Extrem niedrige Steckhöhe (Steckdetails finden Sie hier): 3.06 mm (8 Paare) und 4.35 mm (16 Paare)

  • Ideal für Anwendungen mit hoher Dichte, bei denen die Höhe der Z-Achse begrenzt ist

  • Near-Chip-Kabelsystem (ASIC-angrenzend)

  • Mehrere Steckverbinder können nebeneinander, hintereinander oder in einer Belly-to-Belly-Konfiguration verwendet werden

  • 34 AWG, 92 oder 100 Ω Eye Speed® extrem schiefes Twinax-Kabel

  • 112 Gbit/s PAM4 pro Bahn

  • 16 Paare aggregierte Datenrate: 896 Gbit/s (x8, bidirektional) oder 1,79 Tbit/s (x16, unidirektional)

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig

  • Robuster Schwenkverriegelung für sicheren Halt

  • Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

  • Umgeht BGA und routet Signale direkt vom Siliziumpaket durch ein weitreichendes Kabel

  • In Entwicklungsoptionen: 34 AWG Thinax-Kabel™, 105 °C Betriebstemperatur

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Evaluerungs- und Entwicklungskits
Si-Fly® Flyover® SI-Evaluierungskit

REF-224260-X.XX-XXX

Firma: Samtec

Mit steigenden Datenraten nehmen die Leiterbahnlängen auf den Leiterplatten ab. Die High-Speed Flyover®-Lösungen von Samtec vereinfachen das Design von Leiterplatten und begrenzen die Signalabschwächung bei Anwendungen mit hoher Datenrate.​​​​​​​ Das Si-Fly® Flyover® SI Evaluierungskit bietet Systemdesignern und SI-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen des Si-Fly® 112 Gbit/s PAM4 Low-Profile High-Density Kabelsystems. Das Si-Fly® Flyover® SI Evaluierungskit (REF-224260-X. XX-XXX) routet acht Hochgeschwindigkeits-Differenzialpaare über Präzisions-RF-Steckverbinder, ein Kupfer-Si-Fly®-Kabelsystem und eine Kupfer-Si-Fly®-Verbindung mit hoher Dichte. Das Si-Fly® Flyover® SI Evaluierungskit liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Abbildung des Entwicklungskits
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbit/s NRZ/112 Gbit/s PAM4 geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein
Wie wird dies berechnet?
Drucke und Fußabdrücke
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Si-Fly® LP hochdichte Verbindung mit niedrigem Profil
CPI

Si-Fly® LP hochdichte Verbindung mit niedrigem Profil

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenfrei (Br/Cl pro JS-709C)
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe Nicht feuchtigkeitsempfindlich
WEEE Nicht im Lieferumfang enthalten
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Konform
EU REACH Keine SVHC
RoHS-Compliance für China Ungefährlich – E
California Proposition 65 Keine Warnung
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
Handelsmarken SI-FLY
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: CHINA. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.