CPC-16-1-06.3-2-02-L-1 - Kupfer Si-Fly® LP hochdichtes Kabelsystem mit niedrigem Profil
Eigenschaften
Extrem niedrige Steckhöhe (Steckdetails finden Sie hier): 3.06 mm (8 Paare) und 4.35 mm (16 Paare)
Ideal für Anwendungen mit hoher Dichte, bei denen die Höhe der Z-Achse begrenzt ist
Near-Chip-Kabelsystem (ASIC-angrenzend)
Mehrere Steckverbinder können nebeneinander, hintereinander oder in einer Belly-to-Belly-Konfiguration verwendet werden
34 AWG, 92 oder 100 Ω Eye Speed® extrem schiefes Twinax-Kabel
112 Gbit/s PAM4 pro Bahn
16 Paare aggregierte Datenrate: 896 Gbit/s (x8, bidirektional) oder 1,79 Tbit/s (x16, unidirektional)
Robuster Schwenkverriegelung für sicheren Halt
Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C
Umgeht BGA und routet Signale direkt vom Siliziumpaket durch ein weitreichendes Kabel
In Entwicklungsoptionen: 34 AWG Thinax-Kabel™, 105 °C Betriebstemperatur
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPC-16-1-06.0-2-02-L-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| CPC-16-1-09.8-2-02-L-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| CPC-16-1-10.0-2-02-L-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| CPC-16-1-12.0-2-02-L-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| CPC-16-1-14.0-2-02-L-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| CPC-16-1-15.0-2-02-L-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| CPC-16-1-16.0-2-02-L-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| CPC-16-1-19.0-2-02-L-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| CPC-16-1-19.6-2-02-L-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| CPC-16-1-20.0-2-02-L-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| CPC-16-1-22.0-2-02-L-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| CPC-16-1-31.5-2-02-L-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| CPC-16-1-38.0-2-02-L-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| CPC-16-1-39.4-2-02-L-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| CPC-16-1-40.0-2-02-L-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |

