ECUO-B04-14-014-0-2-1-7-02 - FireFly™ Active Optical Micro Flyover System™ Kabelkonfektion
Diese FireFly™ optische Flyover®-Baugruppe ist auf Flexibilität ausgelegt und austauschbar mit der FireFly™ Kupferbaugruppe unter Verwendung desselben Mikro-Steckverbindersystems. Sie ist als optischer Transmitter oder Receiver mit 12 Kanälen erhältlich, um 16 Gbit/s pro Kanal zu erreichen, und als optischer Vollduplex-Transceiver mit 4 Kanälen, um 28 Gbit/s pro Kanal zu erreichen.
Eigenschaften
FireFly™ Optisches Kabelsystem
Datenverbindung ist „vom Board“ genommen für einfacheres Routing
Austauschbar mit dem FireFly™-Kupfersystem
Auswahl an folgenden Datenraten: 14 Gbit/s, 16 Gbit/s, 25 Gbit/s, 28 Gbit/s
Leistungsstarke Signalqualität mit BER besser als 1E-12
Entwickelt für on-Board- und on-Package-Platzierung
Auswahl an integrierten Kühlkörpern, Fasertypen und Anschlussoptionen an Kabelende 2
FireFly™ Evaluierungs- und Entwicklungskits verfügbar. Besuchen Sie samtec.com/Kits
Weitere Informationen erhalten Sie unter [email protected] [E-Mail geschützt]
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.