ECUO-Y12-14-030-0-2-1-7-2E - FireFly™ Active Optical Micro Flyover System™ Kabelkonfektion

Diese FireFly™ optische Flyover®-Baugruppe ist auf Flexibilität ausgelegt und austauschbar mit der FireFly™ Kupferbaugruppe unter Verwendung desselben Mikro-Steckverbindersystems. Sie ist als optischer Transmitter oder Receiver mit 12 Kanälen erhältlich, um 16 Gbit/s pro Kanal zu erreichen, und als optischer Vollduplex-Transceiver mit 4 Kanälen, um 28 Gbit/s pro Kanal zu erreichen.

Eigenschaften

  • FireFly™ Optisches Kabelsystem

  • Datenverbindung ist „vom Board“ genommen für einfacheres Routing

  • Austauschbar mit dem FireFly™-Kupfersystem

  • Auswahl an folgenden Datenraten: 14 Gbit/s, 16 Gbit/s, 25 Gbit/s, 28 Gbit/s

  • Leistungsstarke Signalqualität mit BER besser als 1E-12

  • Entwickelt für on-Board- und on-Package-Platzierung

  • Auswahl an integrierten Kühlkörpern, Fasertypen und Anschlussoptionen an Kabelende 2

  • FireFly™ Evaluierungs- und Entwicklungskits verfügbar. Besuchen Sie samtec.com/Kits

  • Weitere Informationen erhalten Sie unter [email protected] [E-Mail geschützt]

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Evaluerungs- und Entwicklungskits
14 Gbit/s FireFly™ FMC™-Entwicklungskit

REF-193429-01

Firma: Samtec

Das 14-Gbit/s-FireFly™ FMC™-Modul von Samtec bietet bis zu 140 Gbit/s Vollduplex-Bandbreite über 10 Kanäle von einem FPGA zu einem Industriestandard-Multimode-Glasfaserkabel. Die FireFly™ optischen Engines bieten einstellbare Leistungsstufen, um Kabellängen von bis zu 100 m zu unterstützen. Das Samtec 14 Gbit/s FireFly™ FMC™ Modul unterstützt Rechenzentrum, Hochleistungs-Computing und FPGA-zu-FPGA-Protokolle wie Ethernet, InfiniBand™, Fibre Channel und Aurora. Sowie VITA™ 57.1 FMC™ kann das Samtec 14 Gbit/s FireFly ™ FMC™-Modul für die optische Datenkommunikation auf jedem FPGA-Entwicklungsboard verwendet werden, das Highspeed-Multi-Gigabit-Transceiver unterstützt. Es kann Systemdaten- oder BERT-Tests auf allen Kanälen parallel durchführen. Dies vereinfacht die Evaluation und Entwicklung mit einem FPGA erheblich.

Abbildung des Entwicklungskits
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Abbildung der Serie für 292-CM
UEC5-1

Bis zu 20 Gbps FireFly™ Edgecard-Buchsenkonfektion

Vorschaubild UCC8-Serie
UCC8

FireFly™ Positive Verriegelungsbuchse

Vorschaubild UEC5-Serie
UEC5-2

20+ Gbps FireFly™ Edgecard-Buchsenkonfektion

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8517.62
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenhaltig
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe Nicht feuchtigkeitsempfindlich
WEEE Konform
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Freistellung 7(c)-I
EU REACH MMMP, TBPH und Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Antimon, Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Enthält PTFE
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: MALAYSIA. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.