ERF8-075-05.0-L-DV-FR - Robuste Edge Rate® Highspeed-Buchse (0,80 mm)
Die ERF8 ist eine auf der Platine montierte Buchse, die für den Einsatz in Highspeed-Systemen entwickelt wurde. Die ERF8 nutzt das Edge Rate®-Kontaktsystem, das für Anwendungen ausgelegt ist, die hohe Steckzyklen und 56 Gbit/s PAM4 Leistung erfordern. Die ERF8 passt zu den ERM8 platinenmontierten Stiftleisten.
Eigenschaften
Leistung von 56 Gbit/s PAM4
Robuster Edge Rate®-Kontakt
Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer
1.5-mm-Kontaktüberlappung
Hohe Steckzyklen (bis zu 1.000)
Positionen: Bis zu 200
Modulhöhe: 7 mm-18 mm
360º-Abschirmung verfügbar (ERF8-S)
Nennspannung: max. 225 VAC/318 VDC
Optionen für Verriegelung und erweiterte Führungspfosten
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Final Inch® Break-out-Region Daten erhältlich
Nennstrom: max. 2,2 A
SureCoat™ Silber-Ax-Oberfläche für Umgebungen mit hohen Temperaturen, verbesserte Haltbarkeit und Kosteneffizienz
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 375 | 750 | 1125 | 2250 |
| Preis | $6.148 | $5.342 | $4.611 | $3.996 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF8-075-05.0-L-DV-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 375 | Verpackung | Nein |
| ERF8-075-05.0-S-DV-FR | 0 | Band und Rolle | 375 | 375 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (375 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |