ERM8-030-08.0-STL-DV-TR 0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal
Die ERM8 ist eine platinenmontierte Stiftleiste, die für den Einsatz in Hochgeschwindigkeitssystemen entwickelt wurde. Die ERM8 verwendet das Edge Rate®-Kontaktsystem, das für Anwendungen konzipiert ist, die hohe Steckzyklen und 56 Gbit/s PAM4 Leistung erfordern. Die ERM8 passt zu ERF8-Buchsen, die auf der Platine montiert sind.
Eigenschaften
Leistung von 56 Gbit/s PAM4
Robuster Edge Rate®-Kontakt
Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer
Positionen: Bis zu 200
1.5-mm-Kontaktüberlappung
Modulhöhe: 7 mm-18 mm
Optionen für Verriegelung, differentielle Paare und erweiterte Führungspfosten
360º-Abschirmung verfügbar (ERM8-S)
Hohe Steckzyklen (bis zu 1.000)
Nennspannung: max. 225 VAC/318 VDC
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Final Inch® Break-out-Region Daten erhältlich
Nennstrom: max. 2,2 A
SureCoat™ Silber-Ax-Oberfläche für Umgebungen mit hohen Temperaturen, verbesserte Haltbarkeit und Kosteneffizienz
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $9.662 | $8.930 | $8.442 | $8.137 | $6.639 | $6.140 | $5.142 | $4.144 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERM8-030-08.0-STL-DV-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| ERM8-030-08.0-L-DV-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 200 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| ERM8-030-08.0-S-DV-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 200 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |