ERM8 - 0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal

Die ERM8 ist eine platinenmontierte Stiftleiste, die für den Einsatz in Hochgeschwindigkeitssystemen entwickelt wurde. Die ERM8 verwendet das Edge Rate®-Kontaktsystem, das für Anwendungen konzipiert ist, die hohe Steckzyklen und 56 Gbit/s PAM4 Leistung erfordern. Die ERM8 passt zu ERF8-Buchsen, die auf der Platine montiert sind.

Eigenschaften

  • Leistung von 56 Gbit/s PAM4

  • Robuster Edge Rate®-Kontakt

  • Glatte, breit-gewalzte Kontaktoberfläche für erhöhte Lebensdauer

  • Positionen: Bis zu 200

  • 1.5-mm-Kontaktüberlappung

  • Modulhöhe: 7 mm-18 mm

  • Optionen für Verriegelung, differentielle Paare und erweiterte Führungspfosten

  • 360º-Abschirmung verfügbar (ERM8-S)

0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps PAM4 geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Vorschaubild ERM8-EM-Serie
ERM8-EM

0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal, Kantenmontage

Vorschaubild ERM8-RA-Serie
ERM8-RA

0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal, abgewinkelt

Serien-Abbildung für ERM8-S
ERM8-S

0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal, abgeschirmt

Steckverbinder

Vorschaubild ERF8-EM-Serie
ERF8-EM

0.80 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse, Kantenmontage

Vorschaubild ERF8-RA-Serie
ERF8-RA

0.80 mm Edge Rate® Robuste Highspeed-Buchse, abgewinkelt

Vorschaubild ERCD-Serie
ERCD

0.80 mm Edge Rate® Koaxial-Kabelgruppe

Vorschaubild ERF8-Serie
ERF8

Robuste Edge Rate® Highspeed-Buchse (0,80 mm)

Testberichte
Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
ERM8-010-01-L-D-RA-K-TR ERF8-010-01-L-D-RA-TR 0.80 mm (0.0315") 20 Koplanar 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-01-L-D-RA-TR ERF8-010-05.0-L-DV-TR 0.80 mm (0.0315") 20 Abgewinkelt 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-01-L-D-RA-K-TR ERF8-010-05.0-L-DV-K-TR 0.80 mm (0.0315") 20 Abgewinkelt 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-02.0-L-DV-TR ERF8-010-05.0-L-DV-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 20 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-02.0-L-DV-K-TR ERF8-010-05.0-L-DV-K-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 20 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-02.0-L-DV-TR ERF8-010-07.0-S-DV-TR 0.80 mm (0.0315") 9.00 20 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-02.0-L-DV-K-TR ERF8-010-07.0-L-DV-K-TR 0.80 mm (0.0315") 9.00 20 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-08.0-L-DV-TR ERF8-010-07.0-L-DV-TR 0.80 mm (0.0315") 15.00 20 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-02.0-L-DV-TR ERF8-010-05.0-S-DV-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 20 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-09.0-L-DV-TR ERF8-010-05.0-S-DV-TR 0.80 mm (0.0315") 14.00 20 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-09.0-L-DV-TR ERF8-010-05.0-L-DV-TR 0.80 mm (0.0315") 14.00 20 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-09.0-L-DV-TR ERF8-010-07.0-L-DV-TR 0.80 mm (0.0315") 16.00 20 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-02.0-L-DV-TR ERF8-010-07.0-L-DV-TR 0.80 mm (0.0315") 9.00 20 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-05.0-L-DV-TR ERF8-010-05.0-S-DV-TR 0.80 mm (0.0315") 10.00 20 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-05.0-L-DV-TR ERF8-010-07.0-L-DV-TR 0.80 mm (0.0315") 12.00 20 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM8-010-08.0-L-DV-TR ERF8-010-05.0-S-DV-TR 0.80 mm (0.0315") 13.00 20 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM8-020-01-L-D-RA-K-TR ERF8-020-05.0-L-DV-K-TR 0.80 mm (0.0315") 40 Abgewinkelt 28 Gbit/s NRZ
ERM8-020-01-L-D-RA-TR ERF8-020-05.0-L-DV-TR 0.80 mm (0.0315") 40 Abgewinkelt 28 Gbit/s NRZ
ERM8-020-02.0-L-DV-K-TR ERF8-020-05.0-L-DV-K-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 40 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
ERM8-020-05.0-L-DV-TR ERF8-020-07.0-S-DV-TR 0.80 mm (0.0315") 12.00 40 Vertikale Steckrichtung 28 Gbit/s NRZ
Interaktives Leistungsdiagramm

Nutzung des Plot-Tools/der Plots: Das Plot-Tool/die Plots dienen ausschließlich dem Zweck, den Kauf/die Nutzung von Produkten von Samtec, Inc. („Samtec“) zu erwägen und enthalten geschützte Informationen von Samtec, unseren verschiedenen Lizenzgebern oder von beiden. Samtec gewährt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Rechte oder Lizenzen im Rahmen von Patenten, Urheberrechten, Warenzeichen oder anderen Eigentumsrechten, und die Verwendung des Plot-Tools/der Plots für den Aufbau, das Reverse Engineering oder die Replikation ist strengstens untersagt.​​​​​​​ Durch die Nutzung des Plot-Tools/der Plots erklärt sich der Benutzer damit einverstanden, weder direkt noch indirekt die geistigen Eigentumsrechte von Samtec zu verletzen und erkennt an, dass Samtec, unsere verschiedenen Lizenzgeber oder beide Eigentümer des gesamten geistigen Eigentums sind. Das Plot-Tool/die Plots werden „wie besehen“ präsentiert.​​​​​​​ Samtec bemüht sich zwar nach Kräften, hervorragende Informationen zu präsentieren, übernimmt jedoch keine Garantie dafür, dass das Plot-Tool/die Plots fehler- oder mängelfrei sind oder dass die Nutzung des Plot-Tools/der Plots in Bezug auf Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder anderweitig funktioniert.​​​​​​​ Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass jeglicher Zugriff auf das Plot-Tool/die Plots und deren Nutzung auf eigenes Risiko erfolgt.​​​​​​​ Das Plot-Tool und die zugehörigen Plots dienen nur als Referenz.​​​​​​​ Offizielle Daten finden Sie in den Qualifikationsberichten von Samtec.​​​​​​​ ES WERDEN WEDER AUSDRÜCKLICHE NOCH STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN, DARUNTER WEDER EINE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK NOCH SONSTIGE GARANTIEN, GEWÄHRT.

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
RU-Zertifikat Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform RoHS-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.