GC6-028-10.00-SU-SD-1-2 Generate® Highspeed-Edgecard-Kabelkonfektion, 0,60 mm
Eigenschaften
28, 42 und 70 Positionen verfügbar
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
Edge Rate®-Kontakte, für verbesserte Signalintegrität
Pinbelegung kompatibel zur SFF-TA-1002-Spezifikation
0,60-mm-Raster (0,024")
Geeignet für Generate® Highspeed-Edgecard-Buchse mit 0,60-Raster (HSEC6-DV)
Standard-Metallverriegelungssystem
100-Ohm-Signalführung mit differenziellen Paaren
Nennspannung: max. 190 VAC/269 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| GC6-028-10.0-SU-SD-1-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GC6-028-12.0-SU-SD-1-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GC6-028-08.0-SU-SD-1-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GC6-028-06.0-SU-SD-1-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GC6-028-19.0-SU-SD-1-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GC6-028-20.0-SU-SD-1-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GC6-028-36.0-SU-SD-1-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |