HW-20-15-G-D-374-SM - Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste für Oberflächenmontage, 0.100" Raster
Die HW-SM-Serie ist ein oberflächenmontierbares Leiterplattenheadersystem für hohe Temperaturen, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 5000 |
| Preis | $7.299 | $6.746 | $6.376 | $6.147 | $4.687 | $4.200 | $3.228 | $2.255 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-20-15-L-D-374-SM | 76 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HW-20-15-G-D-360-SM | 76 | Schlauch | 1 | 11 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-20-15-G-D-335-SM | 76 | Schlauch | 1 | 11 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-20-15-G-D-355-SM | 76 | Schlauch | 1 | 11 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-20-15-G-D-310-SM | 76 | Schlauch | 1 | 11 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-20-15-G-D-450-SM | 76 | Schlauch | 1 | 11 | Bauteilhöhe | Ja |
| HW-20-15-G-D-315-SM | 76 | Schlauch | 1 | 11 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |