LSHM-150-06.0-S-DV-A-N-TR - Hermaphroditische Highspeed-Terminal-Buchsenleiste Razor Beam™, 0,50 mm, mit optionaler Abschirmung
Eigenschaften
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Für Anwendungen, die zwei oder mehr Steckverbinder pro Board erfordern, siehe Mehrfach LSXX-Steckverbinder-Applikationen.
Bis zu 100 I/O
Zehn verschiedene Möglichkeiten zum Erhöhen von Modulen von 5 mm bis 12 mm
Selbststeckendes System reduziert Lagerkosten
Nennstrom: max. 2,0 A
Nennspannung: max. 160 VAC / 226 VDC
Parallele, abgewinkelte und koplanare Systeme
Steck- und Ausziehkräfte ca. 4- bis 6-mal größer als bei typischen, miniaturisierten Steckverbindern
Abgeschirmt für EMI-Schutz
Geschmierte Option verfügbar
Hörbares Einrasten beim Stecken
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $10.578 | $10.126 | $9.792 | $9.014 | $7.961 | $6.962 | $6.166 | $5.401 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSHM-150-06.0-S-DV-A-N-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| LSHM-150-06.0-F-DV-A-N-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 300 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LSHM-150-06.0-L-DV-A-N-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 300 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (300 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |