MPT-02-01-01-L-RA-LC 5 mm (.1969 Zoll) Raster Hochleistungs-Board-zu-Board-/Wire-to-Board-ummantelte Box-Header-Steckverbinder, vertikal oder abgewinkelt, Verriegelungsclip-Option, PowerStrip™/30 Ampere
Eigenschaften
2 bis 8 Stromkontakte
Nennstrom: max. 28 A
Nennspannung: max. 575 VAC/813 VDC
5,00-mm-Raster (0,1969")
High-Power Dual-Blade Kontakt
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.575 | $4.135 | $3.842 | $3.660 | $3.082 | $2.889 | $2.505 | $2.120 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPT-02-01-01-T-RA-LC | 0 | Tray | 1 | 96 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MPT-02-01-03-L-RA-LC | 0 | Tray | 1 | 104 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (96 Teile pro Packung) |
