MPT-04-6.30-03-T-V - 5 mm (.1969 Zoll) Raster Hochleistungs-Board-zu-Board-/Wire-to-Board-ummantelte Box-Header-Steckverbinder, vertikal oder abgewinkelt, Verriegelungsclip-Option, PowerStrip™/30 Ampere
Eigenschaften
2 bis 8 Stromkontakte
Nennstrom: max. 28 A
Nennspannung: max. 575 VAC/813 VDC
5,00-mm-Raster (0,1969")
High-Power Dual-Blade Kontakt
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 7632 |
| Preis | $4.536 | $3.699 | $3.140 | $2.792 | $2.322 | $2.164 | $1.850 | $1.536 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPT-04-6.30-01-T-V | 140 | Tray | 1 | 72 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (72 Teile pro Packung) |