QSH-020-01-S-D-DP-A-L 0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
5 mm Bauteilhöhe mit flachem Aufbau
Bis zu 80 differentielle Leitungspaare
Bis zu 9.5 GHz/19 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $15.733 | $14.894 | $14.335 | $13.985 | $10.897 | $9.868 | $7.809 | $5.750 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSH-020-01-F-D-DP-A-L | 0 | Tray | 1 | 70 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSH-020-01-H-D-DP-A-L | 0 | Tray | 1 | 70 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSH-020-01-C-D-DP-A-L | 0 | Tray | 70 | 70 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSH-020-01-L-D-DP-A-L | 0 | Tray | 70 | 70 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |