QSH-030-01-C-D-A-K - 0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
Führungspfosten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Wird morgen versendet: 144 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 96 | 288 | 576 | 1152 | 2592 |
| Preis | $6.910 | $6.140 | $5.790 | $5.380 | $4.350 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSH-030-01-L-D-A-K | 10450 | Tray | 96 | 96 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSH-030-01-F-D-A-K | 826 | Tray | 96 | 96 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| QSH-030-01-C-D-A-K-TR | 230 | Band und Rolle | 1 | 525 | Verpackung | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (96 Teile pro Packung) |
