QSH-030-01-L-D-A-K 0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
Führungspfosten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 12090 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 96 | 288 | 576 | 1152 | 2592 | 5088 |
| Preis | $5.501 | $4.887 | $4.611 | $4.282 | $3.487 | $3.381 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSH-030-01-L-D-A-K-TR | 95727 | Band und Rolle | 1 | 525 | Verpackung | Ja |
| QSH-030-01-C-D-A-K | 144 | Tray | 96 | 96 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| QSH-030-01-F-D-A-K | 112 | Tray | 96 | 96 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (96 Teile pro Packung) |