SEAF8-30-05.0-S-08-3-FR - 0.80 mm SEARAY™ hochkompakte High-Speed Open-Pin-Field-Array Buchse
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
50 % reduzierte Platzanfordungen im Vergleich zu 0,050" Raster SEARAY™
Robustes Edge Rate®-Kontaktsystem
Leistung von 56 Gbit/s PAM4
Nennstrom: max. 1,3 A
Nennspannung: max. 220 VAC/311 VDC
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Geringe Steck- und Ziehkräfte
Solder-Charge-Anschluss
7 mm und 10 mm Bauteilhöhen
Analog Over Array™-fähig
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||
|---|---|---|---|
| Stufen | 425 | 850 | 1275 |
| Preis | $28.818 | $27.272 | $26.253 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAF8-30-05.0-S-08-3 | 0 | Band und Rolle | 1 | 425 | Verpackung | Nein |
| SEAF8-30-05.0-L-08-3-FR | 0 | Band und Rolle | 425 | 425 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |