SEAM-20-01-S-06-2-RA-GP-TR - 0.050 Zoll SEARAY™High-Speed Open-Pin-Field Array Terminal mit hoher Dichte
SEARAY™ ist ein abgewinkelter Open-Pin-Field-Array mit einem Raster von 0,050" (1,27 mm). SEARAY™ ist mit bis zu 500 Pins erhältlich und bietet maximale Flexibilität bei Design und Routing für Single-Ended- oder Differential-Paar-Konfigurationen sowie für Leistung, Signal oder Masse. SEARAY™ verwendet das Edge Rate®-Kontaktsystem, das für Anwendungen entwickelt wurde, die hohe Steckzyklen und 56 Gbit/s PAM4-Leistung erfordern.
Eigenschaften
Open-Pin-Field Array mit hoher Dichte
Abgewinkeltes Design
.050" Raster (1.27 mm)
Robuster Edge Rate®-Kontakt
Nennstrom: max. 1,9 A
Nennspannung: max. 240 VAC / 339 VDC
Solder-Charge Anschlüsse
Führungsstift, Optionen für Verriegelungsstift
Geringe Steck- und Ziehkräfte
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $25.056 | $23.719 | $22.828 | $22.271 | $18.226 | $16.878 | $14.180 | $11.484 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAM-20-01-S-06-2-RA-GP-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SEAM-20-01-L-06-2-RA-GP-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 100 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (100 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |
