SEAM8-20-S02.0-L-04-3-FR - 0.80 mm SEARAY™ High-Speed Open-Pin-Field Array Terminal mit hoher Dichte
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
50 % reduzierte Platzanfordungen im Vergleich zu 0,050" Raster SEARAY™
Robustes Edge Rate®-Kontaktsystem
Leistung von 56 Gbit/s PAM4
Nennstrom: max. 1,3 A
Nennspannung: max. 220 VAC/311 VDC
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Geringe Steck- und Ziehkräfte
Solder-Charge-Anschluss
7 mm und 10 mm Bauteilhöhen
Analog Over Array™-fähig
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||
|---|---|---|---|
| Stufen | 475 | 950 | 1425 |
| Preis | $9.969 | $8.349 | $6.728 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAM8-20-S02.0-L-04-3 | 0 | Band und Rolle | 1 | 475 | Verpackung | Nein |
| SEAM8-20-S02.0-S-04-3-FR | 0 | Band und Rolle | 475 | 475 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (475 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |