SMP-PL-P-HG-ST-MT1 50-Ohm-SMP-Stecker, kombinierte Technologien
Eigenschaften
Leistung bis zu 40 GHz
Verbessertes Design verbessert die Leistung für echte DC- bis 40-GHz-Fähigkeit
50-Ohm-Impedanz
Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
Volle Arretierung, begrenzte Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt
Kombinierte Technologie mit Standard-Oberflächenmontage (im Gegensatz zu geschwungenem Kontakt) für beste Leistung
Optionen für die Plattenstärke: (1,60 mm) 0,062" oder (2,36 mm) 0,093"
Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation oder Blindkupplung
Kabel-zu-Board- oder Board-zu-Board-Anwendungen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 1330 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $13.587 | $12.348 | $11.225 | $10.290 | $9.492 | $8.820 | $8.232 | $7.655 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMP-PL-P-HG-ST-SM | 1648 | Tray | 1 | 100 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SMP-PL-P-HG-ST-MT2 | 120 | Tray | 1 | 100 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SMP-PL-P-HG-ST-TH3 | 95 | Tray | 1 | 100 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SMP-PL-P-HG-ST-TH4 | 68 | Tray | 1 | 100 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (100 Teile pro Packung) |