SMP-PL-P-HG-ST-TH4 - 50-Ohm-SMP-Stecker, bedrahtet, 40 GHz
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
Leistung bis zu 40 GHz
Verbessertes Design verbessert die Leistung für echte DC- bis 40-GHz-Fähigkeit
Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
Volle Arretierung, begrenzte Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt
Siehe SMP-TH2 für eine 20 GHz-Lösung
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 68 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $11.162 | $10.143 | $9.219 | $8.453 | $7.802 | $7.245 | $6.762 | $6.290 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMP-PL-P-HG-ST-MT1 | 1305 | Tray | 1 | 100 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SMP-PL-P-HG-ST-SM | 1286 | Tray | 1 | 100 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SMP-PL-P-HG-ST-TH3 | 55 | Tray | 1 | 100 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (100 Teile pro Packung) |