TSW - Klassische Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster

Die TSW-Serie ist eine Palette von Durchgangslochstiftleisten für klassische 0.100" Raster-Anwendungen und hebt mit branchenführender Designflexibilität die bescheidene Stiftleiste auf eine neue Ebene. Wählen Sie zwischen zahlreichen Leitungsstilen, Oberflächenoptionen und Kontaktkonfigurationen.

Eigenschaften

  • Branchenweit die höchste Vielzahl von Kontaktanzahl, Stiftlängen und weiteren Optionen

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

Klassische Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild SSW-Serie
SSW

Tiger Buy™ Buchsenleiste mit PCB-Endstücken, 0,100" Raster

Vorschaubild BCS-Serie
BCS

Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster

Vorschaubild CES-Serie
CES

0,100" Buchsenleiste mit ummantelter Buchsenöffnung und niedrigem Profil

Vorschaubild ESQ-Serie
ESQ

Erhöhte Buchsenleiste, 0.100" Raster

Vorschaubild ESW-Serie
ESW

0,100" Erhöhte Buchsenleiste

Vorschaubild HLE-Serie
HLE

Kostengünstige zuverlässige Buchse, .100" (2.54 mm) Raster

Vorschaubild IDSD-Serie
IDSD

Doppelreihige IDC-Buchsenkonfektionen mit schlankem Gehäuse, 0.100" Raster

Vorschaubild IDSS-Serie
IDSS

Einreihige IDC-Buchsenkonfektionen mit schlankem Gehäuse, 0.100" Raster

Vorschaubild SLW-Serie
SLW

0,100" Tiger Buy™ Buchsenleiste mit niedrigem Profil

Vorschaubild SMH-Serie
SMH

0,100" Horizontale Buchsenleiste für Oberflächenmontage

Vorschaubild SSM-Serie
SSM

Oberflächenmontierte Leiterplatten-Buchsenleisten, 0,100" Raster

Vorschaubild HCSD-Serie
HCSD

IDC-Buchsen und Terminal-Kabelkonfektionen, 0.100" Raster

Vorschaubild HCSS-Serie
HCSS

IDC-Buchsen und Terminal-Kabelkonfektionen, 0.100" Raster

Vorschaubild HHSC-Serie
HHSC

.100" JTAG Flachband-Koaxialkabelgruppe

Vorschaubild PHF-Serie
PHF

0,100" Buchsenleiste zum Einpressen

Vorschaubild SSQ-Serie
SSQ

Tiger Buy™ Buchsenleiste mit quadratischen Endstücken, 0.{100" Raster

Vorschaubild SMSS-Serie
SMSS

0.100 Zoll Mini Mate® Universelle einreihige Einzelader-Kabelkonfektion, Buchse

Vorschaubild SMSD-Serie
SMSD

0.100" Mini Mate®  zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion, Buchse

Vollständig gesteckte Sätze
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 2.79 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 2.54 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 2.66 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.04 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 2.92 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.17 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.30 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.43 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 2.54 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 2.66 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
TSW-101-14-L-S BCS-101-L-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 2.54 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
TSW-101-14-L-S BCS-101-L-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 2.66 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
TSW-101-14-L-S BCS-101-L-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 2.79 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
TSW-101-14-L-S BCS-101-L-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 2.92 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
TSW-101-14-L-S BCS-101-L-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.17 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
TSW-101-14-L-S BCS-101-L-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.30 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
TSW-101-14-L-S BCS-101-L-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.04 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
TSW-101-14-L-S BCS-101-L-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 3.43 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
TSW-101-14-L-S BCS-101-L-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 2.66 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
TSW-101-14-L-S BCS-101-L-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 2.54 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
RU-Zertifikat Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform RoHS-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.