UCC8-010-1-STL-S-1-A - FireFly™ Positive Verriegelungsbuchse
Diese positive FireFly™-Verriegelungsbuchse ist Teil eines zweiteiligen Steckverbindersystems mit winzigem Footprint auf der Platine, das sowohl für Kupfer- als auch für optische Flyover-Kabelkonfektionen® austauschbar ist. Die Steckdose wurde entwickelt, um die FireFly™-Kabelkonfektion mit Schweißlaschen auf der Platine zu sichern, die den Scherwiderstand des Steckverbinders zur Leiterplatte deutlich erhöhen. Sie bietet nicht nur robuste mechanische Unterstützung, sondern auch optionale Stromversorgung und Kommunikation mit geringen Datenraten.
Eigenschaften
Verbindung für Strom- und Niedriggeschwindigkeits-Steuersignalen
In 10 Positionen erhältlich
Selektive Vergoldung der Kontakte
Standard-Zentrierstifte und Weld-Tabs
Teil des 2-teiligen Steckverbindersets für die optischen und Kupfer-FireFly™-Systeme
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.055 | $4.570 | $4.246 | $4.044 | $3.300 | $3.052 | $2.556 | $2.060 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCC8-010-1-H-S-1-A | 22325 | Band und Rolle | 1 | 850 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (850 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |