UEC5-019-2-H-D-RA-1 20+ Gbps FireFly™ Edgecard-Buchsenkonfektion

Dieser FireFly™ Mikro-Highspeed-Edgecard-Steckverbinder ist Teil eines zweiteiligen Systems mit winzigem Footprint auf der Platine, das sowohl für Kupfer- als auch für optische Flyover®-Kabelkonfektionen austauschbar ist. Der Edgecard-Steckverbinder stellt Daten bereit und unterstützt Signalgeschwindigkeiten von 20 Gbit/s.

Eigenschaften

  • Leistung von über 20 Gbit/s

  • Robustes Edge Rate®-Kontaktsystem

  • Abgewinkeltes Design mit flachem Aufbau

  • In 19 Positionen erhältlich

  • Selektive Vergoldung der Kontakte

  • Standard-Zentrierstifte und Oberflächenmontage-Lötbeinchen

  • PCB Footprints für UEC5-1- und UEC5-2-Datenraten nicht austauschbar

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100 250 500 1000
Preis $18.712 $17.713 $17.048 $16.632 $13.616 $12.611 $10.601 $8.591
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Evaluerungs- und Entwicklungskits
UEC5-2 SI Evaluierungskit 

REF-209372-X.XX-XX

Firma: Samtec

Samtec 20+ Gbps FireFly™ Edge Card Buchsenkonfektion ist ein Teil eines zweiteiligen Systems mit winzigem Footprint auf der Platine und sowohl für Kupfer- als auch für optische Flyover-Kabelkonfektionen austauschbar. Das UEC5-2 SI Evaluierungskit stellt Testentwicklern und SI-Ingenieuren eine einfach einsetzbare Lösung zum Testen von UEC5-2 Steckverbindern zur Verfügung. Das UEC5-2 SI Evaluierungskit liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Es kann als eigenständiges Gerät für eine FireFly™ Edgecard-Buchsenkonfektion mit mehr als 20 Gbit/s genutzt werden. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Abbildung des Entwicklungskits
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps PAM4 geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Abbildung der Serie für 292-CM
UEC5-1

Bis zu 20 Gbps FireFly™ Edgecard-Buchsenkonfektion

Steckverbinder

Vorschaubild ECUE-Serie
ECUE

FireFly™ Micro Flyover System™-Kabelkonfektion mit niedrigem Profil

Vorschaubild ECUO-Serie
ECUO

FireFly™ Active Optical Micro Flyover System™ Kabelkonfektion

Serien-Abbildung für ETUO-NULL
ETUO

FireFly™ aktiv-optische Mikro-Flyover®-Kabelkonfektion mit erweitertem Temperaturbereich

Abbildung der Serie für 292-CM
PCUE

PCIe®-Over-FireFly™ Kupferkabelbaugruppe

Abbildung der Serie für 292-CM
PCUO

PCIe®-über-Glasfaser, FireFly™ optische Kabelkonfektion

Abbildung der Serie 6QP-
PTUO

Erweiterte Temp. PCIe®-Über-Glasfaser, FireFly™ optische Kabelanordnung
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
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko (Beryllium und Nickel). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Keine PFAS bekannt
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: VIETNAM. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.