UEC5-019-2-HFL-D-RA-1 20+ Gbps FireFly™ Edgecard-Buchsenkonfektion
Dieser FireFly™ Mikro-Highspeed-Edgecard-Steckverbinder ist Teil eines zweiteiligen Systems mit winzigem Footprint auf der Platine, das sowohl für Kupfer- als auch für optische Flyover®-Kabelkonfektionen austauschbar ist. Der Edgecard-Steckverbinder stellt Daten bereit und unterstützt Signalgeschwindigkeiten von 20 Gbit/s.
Eigenschaften
Leistung von über 20 Gbit/s
Robustes Edge Rate®-Kontaktsystem
Abgewinkeltes Design mit flachem Aufbau
In 19 Positionen erhältlich
Selektive Vergoldung der Kontakte
Standard-Zentrierstifte und Oberflächenmontage-Lötbeinchen
PCB Footprints für UEC5-1- und UEC5-2-Datenraten nicht austauschbar
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $19.492 | $18.453 | $17.760 | $17.327 | $14.185 | $13.138 | $11.043 | $8.949 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEC5-019-2-HFL-D-RA-1-FR | 0 | Band und Rolle | 675 | 675 | Verpackung | Nein |
| UEC5-019-2-H-D-RA-1 | 0 | Band und Rolle | 1 | 675 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| UEC5-019-2-H-D-RA-1-FR | 0 | Band und Rolle | 675 | 675 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| UEC5-019-2-HFL-D-RA-1-FR | 0 | Band und Rolle | 675 | 675 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (675 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |