Samtecs innovative RF-Lösungen umfassen Bulls Eye® für Test und Messung, Gruppen- und Mikro-Miniatursysteme, 100 Ohm abgeschirmte Twisted-Pair-Konfektionen, IsoRate® hochisolierte RF- und 75 Ohm- oder MMCX-Lösungen für starke Vibrationen.
Das kompakte Array-Design und fortschrittlichen Kabellösungen der Bulls Eye®-Produktfamilie von Samtec ermöglichen optimierte Leistung, jetzt mit bis zu 70 GHz. Kompressionsschnittstellen, kleiner Footprint und hohe Steckzyklenanzahl machen Bulls Eye® zu einer perfekten Wahl für hochleistungsfähige Testapplikationen.
Gruppierte, RF-Blöcke mit mehreren Positionen und Kabelkonfektionen für Millimeterwellenanwendungen. Ideal, wenn der Platz begrenzt und eine hohe Betriebsfrequenz erforderlich ist.
Samtecs gruppierte Mikrominiatur-Hochleistungs-RF-Buchsen, -Stecker und -Kabel haben ein Raster von 5.00 mm und sind als Board-zu-Board oder Kabel-zu-Board-Systeme erhältlich.
Abgeschirmte Highspeed-Twisted-Pair-Kabelkonfektion für 100-Ohm-Applikationen.
Diese IsoRate® RF-Steckverbinder und Kabel mit guter Isolierung bieten im Vergleich zu herkömmlichen RF-Bauteilen erhebliche Kosteneinsparungen bei etwa dem halben Preis.
Mikro-Mini-Verbinder mit höherer Ausziehkraft.
Mikro-Minianschlüsse mit Schnappverbindung für Applikationen mit starker Vibration.