AcceleRate® mP High-Density, High-Speed Signal/Power Arrays

Diese High-Density-Highspeed-Signal-/Leistungs-Arrays mit einem Raster von 0,635 mm erreichen PAM4-Geschwindigkeiten von 64 Gbit/s und verfügen über gedrehte Power-Blades für verbesserte Leistung und eine vereinfachte Breakout-Region (BOR).

Entdecken Sie das gesamte Sortiment an AcceleRate®-Produkten.

Eigenschaften

  • Klassenbeste Dichte für Leistung und Signal

  • Um 90º gedrehte Power Blades bieten gleichen Zugang zum Wärmeabfluss für gleichmäßige Kühlung, erhöhte Stromkapazität und geringere Überlastung

  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig

  • Offenes Pin-Field-Design für maximale Flexibilität bei Erdung und Routing

  • Mehrreihiges Design mit hoher Dichte

  • Niedrigprofil-Bauteilhöhen von 5 mm und 10 mm; bis zu 16 mm in Vorbereitung

  • Insgesamt 4, 6, 8 oder 10 Power-Kontakte

  • 60, 120, 180 oder 240 Signalpositionen insgesamt

  • 0,635 mm Signalabstand

  • Optionale Zentrierstifte

  • Standardmäßige Schweißlaschen für eine sichere Verbindung mit der Platine

  • Polarisierte Führungspfosten für Blind-Mating

  • Die gesamte AcceleRate® Produktpalette anzeigen

UDX6-Arrays
UDM6 Thermische Demo

AcceleRate® mP
(UDM6 Serie)


Um 90° gedrehte Blades haben gleichen Zugang zum Wärmeaustritt für gleichmäßige Kühlung, erhöhte Stromkapazität und geringere Überlastung.

 

Evaluerungs- und Entwicklungskits

AcceleRate® mP SI-Evaluierungskit

Die Samtec AcceleRate ® mP-Hochdichte-Highspeed-Signal-/Leistungs-Arrays erreichen 64 Gbit/s PAM4-Geschwindigkeiten auf einem 0,635-mm-Raster. Um 90º gedrehte Power-Blades bieten gleichen Zugang zum Wärmeaustritt für gleichmäßige Kühlung, erhöhte Stromkapazität, geringere Überfüllung und vereinfachte Breakout-Region (BOR). Das AcceleRate® mP SI Evaluierungskit bietet Systemdesignern und SI-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen AcceleRate® mP-Steckverbinder. Das AcceleRate® mP SI-Evaluierungskit (REF-232521-X. XX-XX) liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Es kann eigenständig für AcceleRate® mP-Steckverbinder verwendet werden. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Teilenummer: REF-232521-X.XX-XX

Downloads und Ressourcen

Literatur

Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen
Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen PDF herunterladen

Produkte

UDM6 – 0,635 mm AcceleRate® mP High-Density, High-Speed Strom-/Signalklemme

Eigenschaften
  • Gedrehte Power-Kontakte verbessern die Leistung und vereinfachen den Breakout-Bereich (BOR)

  • 2, 3, 4 oder 5 Power-Blades pro Reihe (2 Reihen)

  • 10, 20, 30 oder 40 Signalpositionen pro Reihe (6 Reihen)

  • 0,635 mm Signalabstand

  • Nennstrom: max. 15 A

  • Nennspannung: max. 200 VAC/283 VDC

  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig

  • Niedrigprofil-Bauteilhöhen von 5 mm und 10 mm; bis zu 16 mm in Vorbereitung

  • Ausrichtungsstifte, Schweißlaschen und polarisierte Führungspfosten

  • Die gesamte AcceleRate® Produktpalette anzeigen

Produktabbildung für UDM6-

UDF6 – 0,635 mm AcceleRate® mP High-Density, High-Speed Strom/Signal-Buchse

Eigenschaften
  • Die gesamte AcceleRate® Produktpalette anzeigen

  • Gedrehte Power-Kontakte verbessern die Leistung und vereinfachen den Breakout-Bereich (BOR)

  • 2, 3, 4 oder 5 Power-Blades pro Reihe (2 Reihen)

  • 10, 20, 30 oder 40 Signalpositionen pro Reihe (6 Reihen)

  • 0,635 mm Signalabstand

  • Nennstrom: max. 15 A

  • Nennspannung: max. 200 VAC/283 VDC

  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig

  • Niedrigprofil-Bauteilhöhen von 5 mm und 10 mm; bis zu 16 mm in Vorbereitung

  • Ausrichtungsstifte, Schweißlaschen und polarisierte Führungspfosten

Produktabbildung für UDF6-

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere robuste Highspeed-Systeme