Q Strip®-Steckverbinder verfügen über Signalkontakte sowie eine Groundplane für Oberflächenmontage zwischen zwei Reihen von Signalen, für eine optimierte elektrische Leistung. Gesteckte Module aus Q Strip®-Steckverbindern sind in 8 unterschiedlichen Bauteilhöhen von 5 mm (.197") bis 30 mm (1.180") erhältlich. Zu den Optionen zählen Führungspfosten zum blinden Stecken, sowie Zentrierstifte und Locking-Clips für präzise Steckverbinderplatzierung vor dem Reflow.
Q Strip® Produkt-Explorer