Die AcceleRate®-Produktfamilie umfasst Board-zu-Board- und Kabelkonfektionen im 0,635 mm-Raster mit unglaublicher Dichte in kleinen Formfaktoren, um Geschwindigkeiten der nächsten Generation zu erreichen.
- AcceleRate® HD – High-Density-Arrays mit bis zu 240 Edge Rate®-Kontakten in einem schlanken, flachen Design.
- AcceleRate® HP – 112 Gbit/s PAM4 Arrays mit extremer Leistung und einem flexiblen Open-Pin-Field-Design.
- AcceleRate® mP – Leistungs-/Signal-Arrays mit hoher Dichte bis zu 22 Ampere pro Blade und 56 Gbit/s PAM4 Leistung.
- ® AcceleRate Kabel – Das branchenweit schlankste Kabelsystem mit Direct-Attach-Technologie für 56 Gbit/s PAM4-Geschwindigkeiten.alton
- AcceleRate® HP Kabel – Das branchenweit dichteste 112 Gbit/s PAM4-System für Kabel-auf-Substrat-Anwendungen.
- AcceleRate® Mini Cable – liefert trotz unblaublich kompakter Form eine Leistung von 112 Gbit/s PAM4 über das Eye Speed® Thinax™ Ultra Performance Twinax-Kabel.