![Bulls Eye®チャート](https://files.samtec-cdn.net/kineticimages/images/mackdaddy-familypages/bulls-eye/be90a_freq_chart_v2.jpg)
Bulls Eye®高性能テストアッセンブリーは、テストおよび測定アプリケーションにおいてエバリュエーションボードの小型化とトレース長の短縮を可能にする、高密度省スペース設計を特徴としています。
Bulls Eye®ブロックは基板にコンプレッションマウントされ、特性評価中のSerDesに直接隣接して配置されます。ソルダーレス設計により全体的なコスト改善を図り、またラボ環境での容易な取り扱いを実現しました。ケーブルアセンブリエンド2は、1.00mm、1.35mm、1.85mm、2.40mm、および2.92mmのコネクタオプションでの計装への接続が可能です。BE90Aは、ほぼ完璧な224Gbps PAM4SerDes特性評価に最適なアッセンブリーです。ただし、Samtecの 224Gbps PAM4ライブデモンストレーションが証明するように、BE70Aアッセンブリーは特定のSI最適化を考慮に入れる場合、224Gbps PAM4の処理も可能となっています。(お問い合わせ [保護されたEメール]).
SamtecのBulls Eye®アセンブリは、10年以上にわたって実証テストおよび測定ソリューションとして使用されてきました。この間、優れたシグナルインテグリティを持つマルチチャンネル高速圧縮マウントコネクターへのニーズは着実に高まってきました。その結果、Bulls Eye®アセンブリは、通信用クロック/データリカバリ(CDR)、ミリ波レーダーシステム、自動テスト装置、次世代FR2Gネットワークにも採用されるようになりました。5Gネットワーク、各種カスタム高密度・高性能設計などにも採用されています。
また、1列タイプも用意し、高性能・高密度アプリケーションの基板面積の縮小をサポートします。