ExaMAX®ハイスピード バックプレーン システム

ExaMAX®バックプレーンシステムは、112Gbps PAM4対応フライオーバー®ケーブルや、64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)対応ボード・ツー・ボードなどのさまざまなアプリケーションに最適な、高密度で柔軟な設計を可能にします。

製品群概要

ExaMAX®製品ファミリー概要
高密度の相互嵌合バックプレーンケーブルや基盤システムは、さまざまなアプリケーションへの柔軟な対応が求められる設計者の皆さまを支援するだけでなく、Samtec Flyover®技術を採用することでシグナルインテグリティとルーティング性能の向上も実現します。

112 Gbps PAM4ケーブル アッセンブリー: ExaMAX®バックプレーンケーブルシステムは、Samtec Flyover®テクノロジーを採用することでシグナルインテグリティとルーティングビリティの向上に寄与します。同時押出型の超低スキューTwinaxを使用して損失の多いPCBの上に信号をルーティングし、Flyover®テクノロジーは接点への直接はんだ付けにより帯域幅と到達距離を向上させ、信号経路の最適化とさらなる性能向上を実現します。112Gbps PAM4アプリケーション、PCIe® 6.0/CXL®3.2に対応しています。

64Gbps PAM4インターコネクト: ExaMAX®接点システムは、接触部を常に2箇所確保し、残留スタブを最小限に抑えてシグナルインテグリティ性能を向上させるとともに、低い嵌合力と接点の優れたの垂直抗力を実現します。また、信号ウェーハにはクロストークを改善するワンピースのエンボス加工グランド構造を採用しています。64Gbps PAM4 (32Gbps NRZ)アプリケーション、およびPICe®6.0/CXL®3.2に対応しています。

ExaMAX®製品エクスプローラー

ExaMAX®エクスプローラー

特徴

 

技術データ

バックプレーンアーキテクチャー

ExaMAX®バックプレーンアーキテクチャー
 

機械的概要

ExaMAX®メカニカル概要
 

技術データ

ExaMAX®技術データ
 

ダウンロード・リソース

文献

ExaMAX®ハイスピードバックプレーンeカタログ
ExaMAX®ハイスピードバックプレーンeカタログ PDFをダウンロード
ハイスピード ボード・ツー・ボード ソリューションガイド
ハイスピード ボード・ツー・ボード
ソリューションガイド
PDFをダウンロード
High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide
High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide PDFをダウンロード
5Gアプリケーション ソリューション ガイド
5Gアプリケーション ソリューション ガイド PDFをダウンロード

技術資料

ビデオ

Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center
Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center
Samtec – ExaMAX® Cable to 112 Gbps PAM4
Samtec – ExaMAX® Cable to 112 Gbps PAM4

製品

EBTM - ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン バーティカルヘッダー

特徴
  • 各列のペア数:4または6

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • プレスフィットターミネーション

  • 定格電流:最大4A

  • 定格電圧:最大150VAC/212VDC

シリーズ画像 EBTM-

EBTM-RA - ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ライトアングルヘッダー

特徴
  • 各列のペア数:4または6

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • プレスフィットターミネーション

  • ライトアングルの取付方向

  • 定格電流:最大4A

  • 定格電圧:最大150VAC/212VDC

シリーズ画像 6QP-

EBTF-RA - ExaMAX® 2.00 mm ハイスピード バックプレーン ライトアングル レセプタクル

特徴
  • 各列のペア数:4または6

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • プレスフィットターミネーション

  • 定格電流:最大4A

  • 定格電圧:最大150VAC/212VDC

シリーズ画像 EBTF-RA

EBDM-RA - ExaMAX® 2.00 mm直交型ダイレクト嵌合ヘッダー

特徴
  • ミッドプレーンを使用しないことにより、エアフローの向上と必要なコネクター数の削減を実現

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • 各列のペア数6

  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • シグナルパスの短縮によるシグナルインテグリティ パフォーマンスの向上

  • 一体型ガイドポスト

  • 定格電流:最大4A

  • 定格電圧:最大150VAC/212VDC

シリーズ画像 EBDM-RA

EBCM - ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ケーブルヘッダー

特徴
  • 112 Gbps PAM4のパフォーマンス(ケーブル・ツー・ケーブル)

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • SamtecのEye Speed®超低スキューTwinaxケーブルにより、シグナルインテグリティ、柔軟性、ルーティングが向上

  • シグナルインテグリティを向上し、高いデータレートでのシグナルパスをさらに長く

  • 定格電流:最大3.6A

  • 定格電圧:最大125VAC/177VDC

シリーズ画像 292-CM

EBCF - ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ケーブルソケット

特徴
  • 112 Gbps PAM4のパフォーマンス(ケーブル・ツー・ケーブル)

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • SamtecのEye Speed®超低スキューTwinaxケーブルにより、シグナルインテグリティ、柔軟性、ルーティングが向上

  • シグナルインテグリティを向上し、高いデータレートでのシグナルパスをさらに長く

  • 定格電流:最大3.6A

  • 定格電圧:最大125VAC/177VDC

シリーズ画像 292-CM

EGBM - ExaMAX®用SureWare™端子ガイドモジュール

特徴
  • バーティカルまたはライトアングルの取付方向

  • EBTF-RAおよびEBTMシリーズ用ガイドモジュール

シリーズ画像 0161-RA


EPTT - ExaMAX®ターミナル電源モジュール

特徴
  • ライトアングルの取付方向

  • EBTF-RAおよびEBTMシリーズ用電源モジュール

  • 定格電流:最大14.1A

  • 定格電圧:最大150VAC/212VDC

シリーズ画像 EPTT-

EPTS - ExaMAX®ソケット電源モジュール

特徴
  • バーティカルまたはライトアングルの取付方向

  • EBTF-RAおよびEBTMシリーズ用電源モジュール

  • 定格電流:最大14.1A

  • 定格電圧:最大150VAC/212VDC

シリーズ画像 EPTS-



営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他のバックプレーンコネクター