完全なシールドを施し、高い信頼性のExaMAX®テクノロジーを採用したEMI保護I/Oケーブルシステムです。ケーブル・ツー・パネル構成で64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)の性能を持つ、信頼性の高い接点を2つ備えています。
製品群概要
特徴
EMI保護のための完全にシールドされた外部ケーブルとケージ
2.00mm列ピッチで有効な64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)
32 または 48 ペア (4 ペアと 6 ペア、8 列)
ExaMAX®ライトアングルボードコネクター(EBTM-RA)での使用を目的に設計されたシングルポートまたはダブルポートケージ
堅牢なプルラッチによる嵌合/取り外し
30および34 AWG EYE SPEED®超低スキューTwinaxケーブル
ディファレンシァル ペアスタッガード設計によるウエハー
各ウエハーはワンピースのエンボス加工グランド構造が組み込まれ、クロストークを低減
ロードマップ: ケーブル・ツー・ケーブルのバルクヘッド パネル接続により、パフォーマンスが 112 Gbps PAM4 まで向上

コンタクトシステム
- 安定した2箇所の接触部
- 角度を付けた状態での嵌合の場合でも安定性を維持
- Telecordia GR-1217 CORE規格に準拠
- 2.4 mmの嵌合表面(コンタクトワイプ)
- 最小限の残留スタブ
- コンタクトポイントの明確な分離
- 市場で最も低い挿入力
- 優れたコンタクトのバーティカル抗力
ウエハー設計
- ウエハー
- ディファレンシァル ペアスタッガード設計
- 24~72ペア
- グランドプレーン
- ワンピースのエンボス加工グランド構造
- クロストークを大幅に削減する高アイソレーション
- 92Ωのインピーダンスに対応するよう設計されたグランドシグナル配置
- 85Ωおよび100Ωのアプリケーションに対応
- 平衡ディファレンシァル ペアをゼロスキューで列に配置

スタブフリー嵌合
- バックプレーン コネクターとドーターカード コネクターの両方で完全に保護されたターミナルによるスタブフリー嵌合
- 雌雄同形嵌合インターフェイスによる確実な嵌合とピンの保護

ExaMAX®バックプレーン ケーブルSI評価キット
データレートが高くなると、PCBのトレース長は短くなります。SamtecのハイスピードFlyover®ケーブル アッセンブリーは、PCB設計を簡素化し、高データレートアプリケーションの信号劣化を制限します。ExaMAX®バックプレーンSI評価キットは、ExaMAX®バックプレーン ケーブル アッセンブリーをテストするための使いやすいソリューションをシステム設計者やSIエンジニアに提供します。ExaMAX®バックプレーンSI評価キットは、堅牢な機械設計で高品質のシステムを提供します。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせください。[保護されたEメール] )までお問い合わせください。
部品番号:REF-211825-XX

ExaMAX®バックプレーンSI評価キット
次世代のデータセンター機器には、バックプレーンを経由する高速データパスが必要です。SamtecのExaMAX®ハイスピード バックプレーン インターコネクトは、56 Gbpsの電気性能を提供します。ExaMAX®バックプレーンSI評価キットは、ExaMAX®ハイスピード バックプレーン システムをテストするための使いやすいソリューションをシステム設計者やSIエンジニアに提供します。ExaMAX®バックプレーンSI評価キット(REF-205463-01)は、1つのExaMAX® SIバックプレーン(REF-200839-01)と2つのExaMAX® SIラインカード(REF-200840-01)で構成されています。このシステムは、4x10構成のExaMAX®コネクタを使用して、バックプレーン上の8つの高精度ディファレンシャルペアをルーティングします。ユーザーが選択したパドルボード配置により、設定可能なバックプレーントレース長をサポートします。ユーザーは、必要に応じて追加のExaMAX® SIラインカードを使用してシステムを構成することができます。ExaMAX®バックプレーンSI評価キットは、堅牢な機械設計で高品質のシステムを提供します。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせください。[保護されたEメール] )までお問い合わせください。
部品番号:REF-205463-01

ExaMAX® SIバックプレーン
次世代のデータセンター機器には、バックプレーンを経由する高速データパスが必要です。SamtecのExaMAX®ハイスピード バックプレーン インターコネクトは、56 Gbpsの電気性能を提供します。ExaMAX®バックプレーンSI評価キットは、ExaMAX®ハイスピード バックプレーン システムをテストするための使いやすいソリューションをシステム設計者やSIエンジニアに提供します。ExaMAX®バックプレーンSI評価キット(REF-205463-01)は、1つのExaMAX® SIバックプレーン(REF-200839-01)と2つのExaMAX® SIラインカード(REF-200840-01)で構成されています。このシステムは、4x10構成のExaMAX®コネクタを使用して、バックプレーン上の8つの高精度ディファレンシャルペアをルーティングします。ユーザーが選択したパドルボード配置により、設定可能なバックプレーントレース長をサポートします。ユーザーは、必要に応じて追加のExaMAX® SIラインカードを使用してシステムを構成することができます。ExaMAX®バックプレーンSI評価キットは、堅牢な機械設計で高品質のシステムを提供します。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせください。[保護されたEメール] )までお問い合わせください。
部品番号:REF-200839-01

ExaMAX® SIラインカード
次世代のデータセンター機器には、バックプレーンを経由する高速データパスが必要です。SamtecのExaMAX®ハイスピード バックプレーン インターコネクトは、56 Gbpsの電気性能を提供します。ExaMAX®バックプレーンSI評価キットは、ExaMAX®ハイスピード バックプレーン システムをテストするための使いやすいソリューションをシステム設計者やSIエンジニアに提供します。ExaMAX®バックプレーンSI評価キット(REF-205463-01)は、1つのExaMAX® SIバックプレーン(REF-200839-01)と2つのExaMAX® SIラインカード(REF-200840-01)で構成されています。このシステムは、4x10構成のExaMAX®コネクタを使用して、バックプレーン上の8つの高精度ディファレンシャルペアをルーティングします。ユーザーが選択したパドルボード配置により、設定可能なバックプレーントレース長をサポートします。ユーザーは、必要に応じて追加のExaMAX® SIラインカードを使用してシステムを構成することができます。ExaMAX®バックプレーンSI評価キットは、堅牢な機械設計で高品質のシステムを提供します。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせください。[保護されたEメール] )までお問い合わせください。
部品番号:REF-200840-01

VCU110 Examax®ループバックカード
FPGAがデータセンターの主流になる中、システムレベルのアーキテクトはハイスピード シリアルチャネル データパス全体にわたるテクニカルサポートを必要としています。XilinxをはじめとするFPGAベンダーは、Samtecのようなインターコネクト分野のパートナーと協力し、次世代のデータセンター アーキテクチャーを独自のFPGA評価、開発、特性評価キットでエミュレートしています。 例えば、Xilinx Virtex® UltraScaleTM FPGA VCU110開発キットには、ExaMAX®ハイスピード バックプレーン コネクター システムが含まれています。これらのソリューションを併せることで、バックプレーンを通じてFPGAから28 Gbpsのパフォーマンスが発揮されるプラットフォームが得られます。 VCU110 ExaMAX®ループバックカードは、8 GTY MGTをXilinx Virtex® UltraScaleTM FPGAからExaMAX®嵌合コネクターペア経由で再度FPGAへとルーティングします。4つのGTYループバック チャネルでは、挿入損失はほとんど、あるいはまったく生じません。VCU110の挿入損失と4つの追加GTYループバック チャネルのエンジニアリングによる損失の総計は、IEEE 802.3bj挿入損失要件を満たしています。このコンビネーションによるソリューションは、テーブルトップ環境でのFPGAトランシーバーのルーティングの評価および開発を可能にします。
部品番号:REF-212564-01

ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
EBCE - ExaMAX® I/O 2.00 mmシールドパネル実装ケーブルソケット
特徴
EMI保護のための完全にシールドされた外部ケーブルとケージ
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
ディファレンシァル ペアスタッガード設計によるウエハー;32ペアまたは48ペア
堅牢なプルラッチによる嵌合/取り外し
30および34 AWG EYE SPEED®超低スキューTwinaxケーブル
各ウエハーはワンピースのエンボス加工グランド構造が組み込まれ、クロストークを低減
EBTC - ExaMAX® I/O 2.00 mmシールドダイキャストパネルケージ
特徴
EMI保護のための完全にシールドされたケージ
64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) アプリケーションをサポートし、PCIe® 6.0/CXL® 3.2 に対応する ExaMAX® ライトアングル ボード コネクター (EBTM-RA) で使用するために設計されたシングルまたはダブル ポート ケージ
ディファレンシァル ペアスタッガード設計によるウエハー;32ペアまたは48ペア
各ウエハーはワンピースのエンボス加工グランド構造が組み込まれ、クロストークを低減
営業へのお問い合わせ
その他のFlyover®次世代システム
- Flyover® SFP/QSFP/OSFPケーブルシステム
- NovaRay®I/Oパネル実装ケーブルシステム
- ExaMAX® I/O
- Accelerate® HP 超高密度ケーブルシステム
- ® AcceleRate Boost 112 Gbps PAM4 最適化されたパフォーマンス ケーブルシステム
- AcceleRate® 直接取り付けスリムケーブルアッセンブリー
- AcceleRate® Mini
- Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4、共同パッケージ&ニアチップシステム
- Si-Fly®LP112Gbps PAM4、低背型高密度ケーブルアッセンブリー
- FireFly™光トランシーバー
- Halo® 次世代ミッドボード光トランシーバー
- ハイスピード0.60mmピッチ エッジカード ケーブル アッセンブリー
- Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4、高密度バックプレーンケーブルシステム
- NovaRay® 128 Gbps PAM4 マイクロラギッド バックプレーン システム
- ExaMAX®ハイスピード バックプレーン システム