Samtec Q Strip® ハイスピード グランドプレーン コネクターは、シグナルインテグリティが重要なハイスピード ボード・ツー・ボード アプリケーション向けに設計されています。
製品群概要
特徴
パフォーマンス:最大14.0 GHz /28 Gbps
グランドプレーン/パワープレーン内蔵
コネクター・ツー・コネクターの保持オプション
バーティカル、ライトアングル、コプラナーのアプリケーション
コンタクト:最大180 I/O
スタック高さ:5 mm ~ 25 mm
ダウンロード・リソース
文献
製品
QSH
特徴
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
25 Gbpsのパフォーマンス
0.50 mm (.0197")ピッチ
極数は最大300
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
QSH-RA
特徴
ガイドポスト オプションあり
0.50 mm (.0197")ピッチ
極数は最大180
QTH
特徴
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
25 Gbpsのパフォーマンス
0.50 mm (.0197")ピッチ
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
極数は最大300
QTH-RA
特徴
ガイドポスト オプションあり
極数は最大180
0.50 mm (.0197")ピッチ
QSE
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
極数は最大200
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
28 Gbps NRZのパフォーマンス
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
QTE
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
極数は最大200
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
28 Gbps NRZのパフォーマンス
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
QSS
特徴
0.635 mm (.025")ピッチ
極数は最大250
5 mm ~ 16 mmのスタック高さ
25 Gbpsのパフォーマンス
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
QSS-RA
特徴
0.635 mm (.025")ピッチ
極数は最大200
ガイドポスト オプションあり
QTS
特徴
5 mm ~ 16 mmのスタック高さ
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
0.635 mm (.025")ピッチ
極数は最大250
QTS-RA
特徴
0.635 mm (.025")ピッチ
ガイドポスト オプションあり
極数は最大200
GPSK
特徴
特定のアプリケーションにおいてブラインド嵌合に適合
GPPKシリーズガイドポストに嵌合
厚み0.062インチ(1.60mm)〜0.125インチ(3.18mm)のPCBとの使用
最も高速なコネクターストリップ・アレイとの相性の良さ