ベーシックブレード&ビームシステム
低背型システムあり
最大300 I/Oまで可能
E.L.P.™ (Extended Life製品) 基準に準拠する製品あり
様々な標準ポジション可能(最大300)
バーティカルおよびライトアングルスタイルあり
0.50 mm ピッチ ターミナルおよびソケット (.0315インチ)、フレキシブル スタッキング コネクターは、さまざまなコンタクト システム、極数、低背型スタイルで利用できます。
特徴
製品
BSH
0.50 mmベーシックブレード&ビーム ソケットストリップ
特徴
コストを削減できる金メッキ加工可能
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
テープおよびリールパッケージのオプションあり
6個の標準ポジション、最大300 I/Oピン
スタック高さ5.0 mm (.197")、アプリケーションに合わせて他の高さも可能
標準位置決めピン機能
BTH
0.50 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ
特徴
コストを削減できる金メッキ加工可能
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
テープおよびリールパッケージのオプションあり
6個の標準ポジション、最大300 I/Oピン
スタック高さ5.0 mm (.197")、アプリケーションに合わせて他の高さも可能
標準位置決めピン機能
BTH-RA
0.50 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ、ライトアングル
特徴
コストを削減できる金メッキ加工可能
標準の溶接タブオプション
3個の標準ポジション、最大180 I/Oピン
LTH
0.50 mm低背型ブレード&ビームターミナルストリップ
特徴
5つの標準極数、最大100 I/Oピン
テープおよびリールパッケージのオプションあり
標準位置決めピン機能
非常に低い2.31 mm(.091")の嵌合時スタック高さ
LSH
0.50 mm低背型ブレード&ビームソケットストリップ
特徴
5つの標準極数、最大100 I/Oピン
テープおよびリールパッケージのオプションあり
標準位置決めピン機能
非常に低い2.31 mm(.091")の嵌合時スタック高さ
営業へのお問い合わせ
より低背型バーティカル
- フローティングコンタクト システム
- .050" x .050" マイクロピッチ システム
- .050" x .100"ピッチシステム
- 0.80 mm (.0315")ピッチシステム
- 0.50 mm (.0197")ピッチシステム
- 0.635 mm (.025")ピッチシステム
- 1.00 mm (.0394")ピッチシステム
- 2.00 mm(.0787")ピッチのソケットストリップ
- 2.00 mm(.0787")ピッチ ターミナルストリップ
- .100"(2.54 mm)ピッチ ソケットストリップ
- .100"(2.54 mm)ピッチ ターミナルストリップ
- プレシジョン スクリューマシーン ストリップ
- シャント&ジャンパー
- E.L.P.™ 高嵌合サイクルコネクター
- マイクロピッチ ワンピース
- .100"(2.54 mm)ピッチワンピース
- コスト効率に優れた4列システム