ベーシックブレード&ビームシステム
低背型システムあり
最大300 I/Oまで可能
E.L.P.™ (Extended Life製品) 基準に準拠する製品あり
様々な標準ポジション可能(最大300)
エッジ実装あり
フレキシブルなスタッキングが可能なベーシック ブレード&ビーム システム。
特徴
製品
BSS
0.635 mmベーシックブレード&ビーム ソケットストリップ、エッジ実装
特徴
コストを削減できる金メッキ加工可能
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
テープおよびリールパッケージのオプションあり
6個の標準ポジション、最大300 I/Oピン
スタック高さ:5.00 mm (.197")
標準位置決めピン機能
BTS
0.635 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ
特徴
コストを削減できる金メッキ加工可能
エッジ実装あり
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
テープおよびリールパッケージのオプションあり
6個の標準ポジション、最大300 I/Oピン
スタック高さ:5.00 mm (.197")
標準位置決めピン機能
LSS
0.635 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
特徴
嵌合時にクリック音あり
挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力
自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減
6.00 mm~12.00 mmの6つのスタック高さをご用意
最大100 I/O
1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。
営業へのお問い合わせ
より低背型バーティカル
- フローティングコンタクト システム
- .050" x .050" マイクロピッチ システム
- .050" x .100"ピッチシステム
- 0.80 mm (.0315")ピッチシステム
- 0.50 mm (.0197")ピッチシステム
- 0.635 mm (.025")ピッチシステム
- 1.00 mm (.0394")ピッチシステム
- 2.00 mm(.0787")ピッチのソケットストリップ
- 2.00 mm(.0787")ピッチ ターミナルストリップ
- .100"(2.54 mm)ピッチ ソケットストリップ
- .100"(2.54 mm)ピッチ ターミナルストリップ
- プレシジョン スクリューマシーン ストリップ
- シャント&ジャンパー
- E.L.P.™ 高嵌合サイクルコネクター
- マイクロピッチ ワンピース
- .100"(2.54 mm)ピッチワンピース
- コスト効率に優れた4列システム