112 Gbps PAM4ケーブル アッセンブリー: ExaMAX®バックプレーンケーブルシステムは、Samtec Flyover®テクノロジーを採用することでシグナルインテグリティとルーティングビリティの向上に寄与します。同時押出型の超低スキューTwinaxを使用して損失の多いPCBの上に信号をルーティングし、Flyover®テクノロジーは接点への直接はんだ付けにより帯域幅と到達距離を向上させ、信号経路の最適化とさらなる性能向上を実現します。112Gbps PAM4アプリケーション、PCIe® 6.0/CXL®3.1に対応しています。
64Gbps PAM4インターコネクト: ExaMAX®接点システムは、接触部を常に2箇所確保し、残留スタブを最小限に抑えてシグナルインテグリティ性能を向上させるとともに、低い嵌合力と接点の優れたの垂直抗力を実現します。また、信号ウェーハにはクロストークを改善するワンピースのエンボス加工グランド構造を採用しています。64Gbps PAM4 (32Gbps NRZ)アプリケーション、およびPICe®6.0/CXL®3.1に対応しています。