0.50mm(020")正方形の支柱と3つの軸の採用による高い柔軟性の、2mmターミナル(0787")ピッチターミナルストリップ
低背型Tiger Eye™ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ
可変ポスト高さヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ
エンド シュラウド付き低背型ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ
2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ
2.00 mmシュラウド可変式スタック高さターミナルストリップ
2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ
2.00 mmフルシュラウド4列ターミナルストリップ
高信頼性Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ヘッダー、2.00 mmピッチ
フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ
フレキシブル表面実装ボードスタッキング ヘッダー、2.00mmピッチ
2.00 mmプレスフィット ターミナルストリップ
2.00 mmロッキング 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
その他の2.00 mmピッチソケット&ターミナル