コンポーネントのみ、お客様による組み立て
特殊ツール不要
極数は2、3、4、5のオプションあり
24 AWGディスクリートワイヤーケーブルに対応
標準シングル ラッチによるロック
現場でのアプリケーションで終端を容易にするケーブル・ツー・ボード システム。
特徴
製品
I2SS - 2mm(.0787インチ)ピッチIDCディスクリート、ワイヤー・ツー・ボード・ヘッダーケーブルコネクタ圧着ハウジング、単列、ソケット/メス、ラッチング
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
24 AWGケーブル
プラスチックラッチ
T2I - 2mm(.0787インチ)ピッチIDCディスクリートワイヤー・ツー・ボード シュラウド付きボックスヘッダーコネクター、1列、ラッチング
特徴
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:ラッチング
終端:スルーホール
営業へのお問い合わせ