ACRK-22-01-H-T-C-P-2 - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型レセプタクル パネル アッセンブリー、22 mmのシェル、フィールド ターミネーション キット

特徴

  • 直径1.00mmまたは1.50mmのピンあり

  • 14~24AWGワイヤーに対応

  • ダストキャップDCA-ACR-22-X-X

  • 挿入ツールあり

  • 金属またはプラスチックのシェル

  • PCBテールオプションあり

  • RFラインあり

  • 最大8.3A

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

ACRK-12シリーズ サムネイル画像
ACRK-12

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型レセプタクル パネル アッセンブリー、12 mmのシェル、フィールド ターミネーション キット

ACRK-16シリーズ サムネイル画像
ACRK-16

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型レセプタクル パネル アッセンブリー、16 mmのシェル、フィールド ターミネーション キット

嵌合コネクター

ACP-22シリーズ サムネイル画像
ACP-22

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型ケーブル アッセンブリー、プラグ、22 mmのシェル

ACPK-22シリーズ サムネイル画像
ACPK-22

AccliMate™ IP68防水/防塵丸型プラグ ケーブル アッセンブリー、22 mmのシェル、フィールド ターミネーション キット

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69.40
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov