APM6-040-06.5-L-04-0-A-FR - 0.635 mm AcceleRate ® HPハイパフォーマンス アレー ターミナル
これらの0.635 mm ピッチアレーは112 Gbps PAM4の非常に優れたパフォーマンスとオープンピンフィールド設計が特徴で、グラウンドとルーティングに柔軟性を与えます。このコスト最適化ソリューションは低い5 mm スタック高さ(最大10 mm)で合計800ピンまで(将来的には最大1,000個以上)、PCIe® 6.0/CXL® 3.2 および 100 GbEに対応するデータレートを実現します。
特徴
56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4のパフォーマンス
PCIe® 6.0/CXL® 3.2および100 GbEと互換性のあるデータレート
合計800ピンまで対応;将来的には最大1,000ピン以上
接地と配線の柔軟性を最大限に高めるオープンピンフィールド設計
スタック高さ5 mm~10 mmの低背型
極めて高い信頼性のはんだカラムボード終端、高密度・高速コネクタ用IPCクラス3表面実装リフロー技術
定格電流:最大1.2A
定格電圧:最大150VAC/212VDC
Analog Over Array™対応
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | |||
|---|---|---|---|
| ブレーク | 175 | 350 | 525 |
| 価格 | $23.331 | $21.613 | $18.179 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APM6-040-06.5-L-04-0-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 175 | パッケージング | いいえ |
| APM6-040-06.5-S-04-0-A-FR | 0 | テープ&リール | 175 | 175 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり175個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |

