ARM6-01-18.0-LUF-LDF-1-1 - 0.635 mm AcceleRate® コンパクトなフォームファクタ ケーブルアッセンブリー​​​​​​​

特徴

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
評価&開発キット
AcceleRate®Mini Flyover®SI評価キット

REF-231380-X.XX-XX

メーカー名: Samtec

データレートが高くなると、PCBのトレース長は短くなります。SamtecのハイスピードFlyover®ケーブルアッセンブリは、PCB設計を簡素化することでデータレートの高いアプリケーションにおける信号劣化を抑制します。AcceleRate® Mini Flyover® SI評価キットは、AcceleRate® Mini Extreme Performanceケーブルシステムのテストに携わるシステム設計者やSIエンジニアの皆様に提供する、使い勝手に優れたソリューションです。AcceleRate® Mini Flyover® SI評価キットREF-231380-X.XX-XXは、2個のディファレンシャルペアを精密RFコネクタ、AcceleRate®超高性能ケーブルアッセンブリ、0.635mm AcceleRate®ミニソケットを介してルーティングします。AcceleRate® Mini Flyover® SI評価キットは、堅牢な機械設計の高品質なシステムです。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせ [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

開発キットの画像
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
Gbps 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

製品画像 ARM6-
AMF6

0.635 mm AcceleRate® コンパクトなフォームファクタ ソケット

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.42
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
PFAS PFA含有
商標 EYE SPEEDエアー
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。