AcceleRate® Mini 非常に優れたパフォーマンスのミニフォームファクタ ケーブルシステム

AcceleRate® Mini Flyover®システムは、Eye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブルを介して、驚くべきコンパクトなフォームファクタで112Gbps PAM4のパフォーマンスを実現します。

AcceleRate®製品の全ラインナップを見る。

製品群概要

AcceleRate® Mini の小型フォームファクターは、その性能を犠牲にすることなくスペースの節約と設計の柔軟性を実現します。 Samtec 独自の Eye Speed® Thinax™ 超高性能 Twinax を搭載したこのテープジャケットケーブルは、112 Gbps PAM4 のパフォーマンスを備えたより高密度のコネクタ向けに小型化されています。 AcceleRate® Mini をアセンブリの両端に使用するか、他の Flyover® End 2 オプションと組み合わせて使用すると、設計の柔軟性が高まります。

AcceleRate Mini

特徴

  • 112 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • 34AWG、92ΩEye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブル。堅牢さが求められるアプリケーション向けに押し出し外部絶縁体をご用意しています。

  • 1組または2組のディファレンシャルペア

  • バーティカル​​​​​​​およびライトアングル​​​​​​​の嵌合ボードコネクター

  • Flyover®アセンブリのエンド2オプションとしての設計の柔軟性

  • 確実な接続のための摩擦保持ラッチング

  • 標準の位置決めピン

  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る

ダウンロード・リソース

文献

High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide
High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide PDFをダウンロード

技術資料

製品

ARM6 - 0.635 mm AcceleRate® コンパクトなフォームファクタ ケーブルアッセンブリー​​​​​​​

特徴
AMF6シリーズ製品画像

AMF6 - 0.635 mm AcceleRate® コンパクトなフォームファクタ ソケット

特徴
製品画像 ARM6-

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他のFlyover®次世代システム