ARM6-01-18.0-LUF-LUF-4-1 0.635 mm AcceleRate® コンパクトなフォームファクタ ケーブルアッセンブリー
特徴
112 Gbps PAM4のパフォーマンス
34AWG、92ΩEye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブル。堅牢さが求められるアプリケーション向けに押し出し外部絶縁体をご用意しています。
1組または2組のディファレンシャルペア
Flyover®アセンブリのエンド2オプションとしての設計の柔軟性
確実な接続のための摩擦保持ラッチング
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
| ARM6-01-16.7-LUF-LUF-4-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-16.0-LUF-LUF-4-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-21.7-LUF-LUF-4-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-13.6-LUF-LUF-4-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-12.0-LUF-LUF-4-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-24.0-LUF-LUF-4-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-08.0-LUF-LUF-4-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-06.0-LUF-LUF-4-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-05.0-LUF-LUF-4-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-04.0-LUF-LUF-4-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-03.0-LUF-LUF-4-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-36.0-LUF-LUF-4-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |