ARM6-02-04.0-LUF-LDF-1-1 0.635 mm AcceleRate® コンパクトなフォームファクタ ケーブルアッセンブリー
特徴
112 Gbps PAM4のパフォーマンス
34AWG、92ΩEye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブル。堅牢さが求められるアプリケーション向けに押し出し外部絶縁体をご用意しています。
1組または2組のディファレンシャルペア
Flyover®アセンブリのエンド2オプションとしての設計の柔軟性
確実な接続のための摩擦保持ラッチング
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
| ARM6-02-03.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-06.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-08.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-09.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-10.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-11.5-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-12.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-15.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-18.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-20.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-24.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-30.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-36.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-39.4-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-40.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-78.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-78.8-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-80.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |