ART6 - 開発中 - AcceleRate® HP倍密度、共同パッケージ ケーブル アッセンブリー

特徴

  • 共同パッケージ(ダイレクト・ツー・チップ パッケージ)ソリューション

  • チップから非常に多数の伝送ラインをルーティング

  • 112 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • AcceleRate® HPニアチップケーブルシステム(ARP6APF6-L/APF6-T)と同じフットプリントで比較して密度が2倍に向上

  • 12列、1列あたり6または12ペア(72および144ディファレンシァルペア)

  • 0.635 mmピッチ、スタッガード列間隔

  • Eye Speed Thinax™ケーブル技術により、 全般的な軽量化を実現し、エアフローを最大化

  • 超低スキュー:3.5ps/メートル(最大)

  • 共同パッケージ ソリューションに必要な高信頼性と熱性能を実現する2ピース・システム

  • 動作温度は-55°C〜+125°Cに対応

  • 機械的保持を内蔵(取り外しツールが必要)

開発中 - AcceleRate® HP倍密度、共同パッケージ ケーブル アッセンブリー
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
Gbps 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

0.635 mm AcceleRate® HP倍密度、ケーブル嵌合用共同パッケージソケット
ATF6

開発中 - 0.635 mm AcceleRate ® HP 2倍密度、ケーブル嵌合用共同パッケージソケット(ART6シリーズ)