BCS-103-FM-D-TE - パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ
BCSシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したBCSは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
アプリケーション:1列および2列(最大100ピン)
コンタクトシステム:Tiger Claw™
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.849 | $1.507 | $1.280 | $1.138 | $0.886 | $0.803 | $0.636 | $0.467 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCS-103-L-D-TE | 7116 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| BCS-103-LM-D-TE | 2500 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| BCS-103-F-D-TE | 2500 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| BCS-103-T-D-TE | 2500 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |