BCS-104-L-D-PE-BE パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ
BCSシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したBCSは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
アプリケーション:1列および2列(最大100ピン)
コンタクトシステム:Tiger Claw™
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション
終端:スルーホール
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
| 明日発送:98点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.458 | $2.155 | $1.936 | $1.797 | $1.459 | $1.187 | $0.960 | $0.777 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCS-104-S-D-PE-BE | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| BCS-104-T-D-PE-BE | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| BCS-104-LM-D-PE-BE | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| BCS-104-F-D-PE-BE | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| BCS-104-H-D-PE-BE | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |