BCS-105-SM-D-TE - パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ
BCSシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したBCSは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
アプリケーション:1列および2列(最大100ピン)
コンタクトシステム:Tiger Claw™
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.151 | $3.753 | $3.487 | $3.322 | $2.587 | $2.343 | $1.854 | $1.364 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCS-105-L-D-TE | 610 | チューブ | 1 | 44 | めっき加工 | はい |
| BCS-105-LM-D-TE | 533 | チューブ | 1 | 44 | めっき加工 | はい |
| BCS-105-T-D-TE | 533 | チューブ | 1 | 44 | めっき加工 | はい |
| BCS-105-F-D-TE | 533 | チューブ | 1 | 44 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |