BCS-110-L-D-PE-BE - パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ
BCSシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したBCSは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
特徴
アプリケーション:1列および2列(最大100ピン)
コンタクトシステム:Tiger Claw™
取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション
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
| 明日発送:295点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.841 | $3.367 | $3.025 | $2.807 | $2.279 | $1.855 | $1.501 | $1.215 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCS-110-S-D-PE-BE | 0 | チューブ | 1 | 21 | めっき加工 | いいえ |
| BCS-110-T-D-PE-BE | 0 | チューブ | 1 | 21 | めっき加工 | いいえ |
| BCS-110-F-D-PE-BE | 0 | チューブ | 1 | 21 | めっき加工 | いいえ |
| BCS-110-LM-D-PE-BE | 0 | チューブ | 1 | 21 | めっき加工 | いいえ |
| BCS-110-SM-D-PE-BE | 0 | チューブ | 1 | 21 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり21個) |